Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Om tungindustri

Om tungindustri

Enten det er unike eller høye krav kan en stole på at Prysmian Group leverer kraft og kontrollkabel konstruert for de fleste bruksområder fra tårnkraner til dypt inne i gruver. Over flere tiår har industrien i mange bransjer stolt på oss når det gjelder stålwire og kabelløsninger av høy kvalitet. Vårt innovative design og våre spesialkonstruerte materialer sørger for lengre levetid på kabelen, som igjen fører til redusert nedetid, økt produksjon og betydelig reduserte kostnader. Vi betjener et stort marked med et konkurransedyktig spekter av holdbare og driftsikre kabler og ledninger for ethvert bruksområde innen industrien;

  • Kabelløsninger konstruert for hardføre miljø inkludert tøffe bøynings- og vridningspåkjenninger
  • Motstandsdyktig, robust kabel som motstår slitasje, kjemiske løsemidler, fukt og temperaturer opp til 150°C
  • MSHA-klassifiserte kraft- og kontrollkabler
  • Spesialister innen konstruert wire og kabel som tåler bøying, samt høye temperaturer til containerkraner og verftskraner (med merkevarene All-Temp Industrite og Bostflex)

Sertifiseringer, lister og godkjenninger
Ved intelligent konstruksjon og robuste ytterkappematerialer, inkludert PVC, CPE og XLPE, oppfyller kontrollkablene relevante ICEA-standarder

ISO 9000:2000
For at våre produksjonsenheters kvalitetsstyringssystem skal samsvare med de kvalitetskrav som er satt i ISO9000:2000 har vi blitt revidert og sertifisert av en uavhengig enhet (enten Underwriter Laboratories, Ind. eller internasjonalt godkjente Det Norske Veritas). Vår absolutte forpliktelse til å levere kvalitetsprodukter og tjenester, samt vår plikt til kontinuerlig forbedring av prosesser, uttrykkes gjennom disse sertifiseringene.

For mer informasjon klikk på: http://heavy-industry.prysmiangroup.com