Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

12, 24 og 36 kV kraftkabel

12, 24 og 36 kV kraftkabel

Finn vår produktoversikt på www.draka.no


TSLF 12kV al

Jordkabel med halvledende ytre sjikt  

 

 

Enleder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Kablene er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75. Ytre sjikt av halvledende materiale muliggjør elektrisk testing av kappe og detektering av kappeskader.

Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal.

 


TSLF 24kV al

Jordkabel med halvledende ytre sjikt  

 

 

Enleder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Kablene er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75. Ytre sjikt av halvledende materiale muliggjør elektrisk testing av kappe og detektering av kappeskader.

Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal.


TSLF 36kV al

Jordkabel med halvledende ytre sjikt  

 

 

Enleder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Kablene er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75. Ytre sjikt av halvledende materiale muliggjør elektrisk testing av kappe og detektering av kappeskader.

Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal.


TSLF-J 24kV al

Jordkabel med halvledende ytre sjikt  

3-leder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Snodd med jordline. Kablene er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75. Ytre sjikt av halvledende materiale muliggjør elektrisk testing av kappe og detektering av kappeskader. Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal.


TSLF-O 24kV al

Jordkabel med halvledende ytre sjikt  

3-leder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Snodd med fiberrør. Kablene er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75. Ytre sjikt av halvledende materiale muliggjør elektrisk testing av kappe og detektering av kappeskader. Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal.


TSLF-OJ 24kV al

Jordkabel med halvledende ytre sjikt  

3-leder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Snodd med fiberrør og jordline. Kablene er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75. Ytre sjikt av halvledende materiale muliggjør elektrisk testing av kappe og detektering av kappeskader. Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal.


TSLE 12kV al

Jordkabel

Enleder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Kablene er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75.

 

Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal.


TSLE 24kV al  

Jordkabel

Enleder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Kablene er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75.

 

Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal.


AXLJ-RMF 24kV al 

ELPEX Kombi, universalkabel

Treleder høyspennings distribusjonskabel som kan henges i luft, vann og jord. Tillatt utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.