Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Kraft Sjøkabel

Kraft Sjøkabel

Finn vår produktoversikt på www.draka.no


TEAN

Armert kabel for forlegging i sjø og jord. Forsterket utførelse som tilfredsstiller Kystdirektoratets krav til kabling av fyr og lykter.


TERE 1kV  

Armert kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt som jordkabel uten ekstra beskyttelse og forlagt direkte i sjøvann. Forsterket isolasjon, tåler 3kV spenning.


TSRE 24kV

Treleder kraftkabel med inntil 24 kV driftspenning. For installasjon i sjø, innsjø eller elver. Tillatt som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Strømbelastning etter NEN 62.75. Maksimal impulsspenning er 125kV. Konstruksjonen er planlagt for 1-3km lengder. Maksimalt vanndyp 300m.


Armoured PEL-tube

Beskyttelse for sjøkabel