Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Signal - / instrument kabel

Signal - / instrument kabel

ARSIC-1

Individuelt og felles skjermet parkabel

Kabel for instrumentering og prosessstyring, overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. PE som lederisolasjon, individuell folieskjerm av parene med jordlisse. Kabelen har også felles folieskjerm med jordlisse. Skjermene er isolert fra hverandre. Kabelen gir meget god beskyttelse mot elektromagnetisk støy. Parfargekode rød/blå med nummermerking. Ytterkappe av PVC. Konstruksjonen er identisk med finsk type JAMAK.


BUS CABLE

EIB data bus kabel

Bruksområde:
Kobberkabel beregnet for innendørs installasjoner av KNX/EIB (European Installation Bus) system. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stiger og under datagulv. Rundt kabelkjernen er det båndert med et alu,miniumsbånd som gir god skjerming mot ytre støy. Fortinnet jordtråd og rivetråd er innlagt for enklere installasjo. Ytterkappen er av halogenfritt flammehemmende LSFROH materiale. De isolert lederne er fargekodet sort - rød, og gul - hvit.


PF-PS-K

Skjermet parkabel

PF-PS-K til bruk i fast eller bevegelig opplegg innendørs. Instrumentering og prosess-styring for overføring av digitale og analoge signaler, telefoni, varslingsanlegg. Lederene er PVC isolert og kabelen har en felles flettet fortinnet cu-skjerm og jordtråd. Parene er nummererte for identifikasjon og lederfarge hvit og blå. Kabelen er godkjent for bruk i eksplosjons farlige områder både på land og i skip. Konstruksjonen tilsvarer tysk type LIYCY.


PFK 0,22mm²

Uskjermet multikabel

Fleksibel signalkabel for innendørsbruk. Bruksområde er instrumentering og prosesskontroll med både digitale og analoge signaler. Kabelen er også egnet for høytalere, signalering og kontroll systemer i radio og TV studio. De flertrådete lederne er fortinnet, solert med PVC og snodd under felles kappe av PVC. Lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12 for enkel identifikasjon.


PFK 0,5mm²

Uskjermet multikabel

Fleksibel signalkabel for innendørsbruk. Bruksområde er instrumentering og prosesskontroll med både digitale og analoge signaler. Kabelen er også egnet for høytalere, signalering og kontroll systemer i radio og TV studio. De mangetrådete lederne er fortinnet, isolert med PVC og snodd under felles kappe av PVC. Lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12 for enkel identifikasjon.


PFSK 0,22mm² 

Skjermet multikabel

Fleksibel skjermet signalkabel for innendørsbruk.
Bruksområde er instrumentering og prosess-kontroll med både digitale og analoge signaler. Kabelen er også egnet for høytalere, signalering og kontroll systemer i radio og TV studio. De flertrådete lederne er fortinnet, isolert og snodd under felles flettet kobberskjerm og kappe av PVC. Lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12 for enkel identifikasjon.


PFSK 0,5mm²

Skjermet multikabel

Fleksibel skjermet signalkabel for innendørsbruk.
Bruksområde er instrumentering og prosess-kontroll med både digitale og analoge signaler. Kabelen er også egnet for høytalere, signalering og kontroll systemer i radio og TV studio. De mangetrådete lederne er fortinnet, isolert og snodd under felles flettet kobberskjerm og kappe av PVC. Lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12 for enkel identifikasjon.


PVXP 250V

Brannalarm, skjermet

Signalkabel for brannmeldeanlegg og lignende.
Oppfyller overføringskravene ved relestyrte sentraler. Tillatt innendørs og utendørs.


PFLP 250V

Brannalarm, skjermet (revolvert)

Kontakt oss på 32 24 90 00 og be om produktavdeling for informasjon om kabelen.


PXXP 250V

Brannalarm og talevarsling

Signalkabel for brannmeldeanlegg og lignende. Oppfyller kravene ved elektroniske sentraler. Tillatt utendørs og innendørs

 


PFSP 500V

Skjermet firerkabel

For bruk I signalanlegg. Tillatt brukt innendørs og utendørs. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr.1 og 2 kobles til par, leder nr.3 og 4 kobles til par osv.


PFSP 750V

Skjermet lagkabel

For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel.


EXXP

Brannalarm, uskjermet  

Lett signalkabel for brannmeldeanlegg o.l., hvor det ikke kreves skjerm.

Tillatt innendørs


PT HF

Uskjermet parkabel, 0.6mmø

Kontakt oss på 32 24 90 00 og be om produktavdeling for informasjon om kabelen.


PTS HF

Skjermet halogenfri flammehemmet signal- og alarmkabel.
Benyttes i alle typer svakstrøms anlegg som; hustelefonanlegg, brann- og tyverianlegg, ringeanlegg, calling- og signal-anlegg. For innendørs fast montering. Fargekode CN-1. Kabelen har en felles Al-folieskjerm, fortinnet jordtråd og brannhemmende og halogenfri ytterkappe med farge hvit, RAL 9010.