Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Installasjonskabel

Installasjonskabel

PRSuper 500V W

WESSEL rørtråd 

Bruksområde:
Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs.
Snurrebass og Snurrebukk er utleggingsutstyr for rørtråd.
Trekk & Kapp leveringsform er metermerket kabel på snelle, opphengt inne i en eske.

 


PRSuper 500V

Draka rørtråd 

Bruksområde:
Faste installasoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs.
Snurrebass og Snurrebukk er utleggingsutstyr for rørtråd.
Trekk & Kapp leveringsform er metermerket kabel på snelle, opphengt inne i en eske.


PRSuper Panel 500V

Lys brun Draka rørtråd 

Bruksområde:
Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Spesielt tilpasset for panel og laft.
Trekk & Kapp leveringsform er metermerket kabel på snelle, opphengt inne i en eske.


PFXP 500V

Installasjonskabel 

Bruksområde:
"Dobbeltisolert" kabel for faste installasjoner i åpne anlegg og røranlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Entrådet leder gir en stiv kabel, flertrådet leder gir myk kabel som tåler vibrasjon og bevegelse.


PXXP 250V 3G1,5 + 1 skj. par

Brannalarmkabel

Bruksområde:
Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l.
Oppfyller kravene ved elektroniske sentraler.
Tillatt innendørs og utendørs.


PN 750V

Koblingsledning, fl.tr. 70°C  

Bruksområde:
Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som
koblingsledning.
Gul/rød farge er tillatt for signal referansejord, tele og data (SRJ).


Multi PN

Flere parallelle PN, fl.tr. 70°C  

Bruksområde:
Ferdig ledningsbunt for røranlegg. Ledningene ligger parallelle og kan trekkes i en operasjon
fra Trekk og Kapp leveringsform


PROFIT

Ferdigtrukket rørløsning

Bruksområde:
Ferdig trukket ledning/kabel i korrugert rør. Leveres som 16mm rør eller 20mm rør avhengig av antall ledere/kabel. Det ferdigtrukkede røret kan pusses eller støpes inn i betong, og installeres i alle bygningskonstruksjoner. Ekstra god mekanisk styrke og kuldeegenskaper, kan forlegges ved –25°C. Røret og ledning/kabel er selvslukkende ved brann.


RKK 1kV

Dobbeltisolert koblingsledning, m.tr. 70°C

Bruksområde:
PVC-isolert med maks. 70°C driftstemperatur. Metermerket ledning som er spolet på snelle og opplagret inne i en eske. Forbindelses kabel foran jordfeilbryter i IT-nett skal være i klasse II utførelse. Målesløyfen må dermed være utført med denne dobbeltisolerte RK ledning.