CE-merkingen av et produkt må vises på en synlig, lesbar og langvarig måte med all nødvendig informasjon. CE-merket kan kun brukes hvis en tilsvarende DoP er tilgjengelig online. CE-merkingen må brukes i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008.
- CPR
- CE-merket etikett

Obligatorisk etikettinformasjon
NO - text - CPR - Etiket
no - text 2 col - CPR - Edikett
TILLEGGSINFORMASJON
Maksimal ledertemperatur
Indikerer maksimal ledertemperatur under kontinuerlig drift.
QR-kode
Ved å skanne QR-koden med en smarttelefon, kan databladet lastes ned.
Strekkode
Angir produsentens 13-sifrede EAN-varenummer, både som strekkode og nummer.
VIKTIG INFORMASJON
CE-merket
Vist med ID-nummer (2652) på instansen som har testet og CE-godkjent kabelen.
Produksjonssted
Indikerer hvilken av konsernets fabrikker som har produsert den aktuelle kabelen, inkl. år med merking.
DOP nummer
Prestasjonserklæringen er oppgitt som et siffersifret nummer med utstedelsesåret.
Brannklasse
Reaksjon på brann indikerer kabelens brannklassifisering i henhold til HLR og referanse til standard EN 50575: 2014.
Produktidentifikasjon
Angir produktnavn, tverrsnitt, lengde og referansenummer.
Applikasjon
Generell applikasjonsformål i henhold til EN 50575: 2014, for eksempel installasjonskabel eller gummikabel etc.
TILLEGGSINFORMASJON
Maksimal ledertemperatur
Indikerer maksimal ledertemperatur under kontinuerlig drift.
QR-kode
Ved å skanne QR-koden med en smarttelefon, kan databladet lastes ned.
Strekkode
Angir produsentens 13-sifrede EAN-varenummer, både som strekkode og nummer.
VIKTIG INFORMASJON
CE-merket
Vist med ID-nummer (2652) på instansen som har testet og CE-godkjent kabelen.
Produksjonssted
Indikerer hvilken av konsernets fabrikker som har produsert den aktuelle kabelen, inkl. år med merking.
DOP nummer
Prestasjonserklæringen er oppgitt som et siffersifret nummer med utstedelsesåret.
Brannklasse
Reaksjon på brann indikerer kabelens brannklassifisering i henhold til HLR og referanse til standard EN 50575: 2014.
Produktidentifikasjon
Angir produktnavn, tverrsnitt, lengde og referansenummer.
Applikasjon
Generell applikasjonsformål i henhold til EN 50575: 2014, for eksempel installasjonskabel eller gummikabel etc.
NO - edi 2 - DoP - hva er det
DoP
Hva er en DoP
På norsk er det kalt en ytelseserklæring
Det er derfor det juridiske ansvaret til produsenten, importøren og grossisten for å sikre at kablene du mottar er i samsvar med CPR. Vi anbefaler derfor at alle sjekker DoP-dokumentasjonen.

NO - edi 2 - DoP - Spot en falsk

DoP
Spot en falsk DoP
Ugyldig ytelseserklæring
Hvis en DoP mangler denne informasjonen eller kabelen ikke stemmer overens, er dokumentet ikke gyldig - og produktet bør ikke markedsføres eller selges på det europeiske markedet.