Kabler med høyere CPR klasse

Kabler med høyere CPR klasse

Klasse B2ca, Cca og Dca

NO - text - CPR - Kabler med højere brandklass

Når behovet for fast installasjon av brannhemmende kabler med høyere brannklasse oppstår, dvs. kabler med høyere CPR brannklassifisering enn klasse Eca, kan vi selvfølgelig også levere disse. Enten det er brannklasse Dca, Cca eller B2ca - for konstruksjon, infrastruktur, industri eller telekom. Ved å bruke en høyere CPR klassekabel for alt - lagring, distribusjon og innkjøp kan også forenkles. Og det er ikke mulig å installere feil kabel ved et uhell. 

Klasse Eca Klasse
Eca-kabler gir et grunnleggende sikkerhetsnivå, da de er vertikalt branntestet individuelt i 30 sekunder ved en 1 kW flamme i henhold til EN 60332-1-2. Når flammen slokkes, må kabelen ikke brenne (brenn?) Videre. I tillegg til å være brannhemmende er det ingen andre krav til Eca-kabler. 

Klasse Dca, Cca og B2ca
Kabler av klasse Dca, Cca og B2ca gir et gradvis høyere sikkerhetsnivå, i tillegg til å bli branntestet i henhold til EN 60332-1-2, blir de også vertikalt branntestet i bunter i 20 minutter ved en 20,5 kW flamme i henhold til EN 50399. Flammen slokkes, kabelen må ikke brenne. I tillegg gjøres ytterligere tester og målinger for utvikling av røyk (EN 61034-2), brannfarlige dråper og partikler (EN 50339) og syre (EN 60754-2).