Spot en falsk DoP

Spot en falsk DoP

Ugyldig ydelseserklæring

NO - text - DoP - Spot en falsk

CPR krever CE-merking som skal ledsages av en ytelseserklæring, som på engelsk er forkortet DoP. Hvert CE-merk er derfor ledsaget av et unikt 7-sifret DoP-nummer som er trykt på produktets etikett eller emballasje som refererer til et bestemt elektronisk dokument. Dette må inneholde informasjon om produkttype, bruk, produksjonssted, test- og godkjenningsorgan og ytelsesklasse.

Hvis en DoP mangler denne informasjonen eller kabelen ikke stemmer overens, er dokumentet ikke gyldig - og produktet bør ikke markedsføres eller selges på det europeiske markedet. Vi anbefaler derfor at du kontrollerer om kabeldatapunktene dine er gyldige. Men hvordan ser du om en DoP er gyldig? Og hva leter du etter? Nedenfor viser vi en rekke tilfeller der DoP er ugyldig og vanligvis ligger i ett av tre hovedområder:

NO - text example 1 - Dop - Falsk

Eksempler på ugyldig DoP dokumentasjon

 

En enkelt DoP kan dekke ulike varianter av en produkttype (farger og lederstørrelser). Imidlertid må det oppgis en unik identifikasjonskode for hver variant, og dette må oppgis på DoP. Hvis du ser på eksempel 1 nedenfor, refererer det til en produktfamilie, i dette tilfellet 300/500 V, 318 * A, men angir ikke hvilke kvadrater den dekker eller avslører en unik identifikasjonskode per produktvariant. Dette er derfor ikke en gyldig DoP.

Eksempler på ugyldig DoP dokumentasjon

NO - text - Dop - Falsk 2 nd example

En DoP må angi formålet med kabelen, basert på gjeldende standard for brannfare, dvs. brannklasse. Hvis du ser på eksempel 2 nedenfor, refererer mange i stedet til at kabelen brukes, for eksempel for montering i kabelbrett, rør og vegger. Dette er ikke tilstrekkelig og er derfor ikke en gyldig DoP.

NO - text - Dop - Falsk - 3rd example

CPR krever informasjon om den harmoniserte standarden at kabelen er testet med hensyn til brannrespons. Hvis du ser på eksempel 3 nedenfor, er det to områder med manglende overholdelse. Først er BS6004 ikke en harmonisert standard, og for det andre dekker ikke brannrespons. I stedet bør det refereres til EN 50575 som den harmoniserte standarden for brannreaksjonstesting. Derfor er dette ikke en gyldig DoP.