EN - Products & Solution - Industries - Solar & Photovoltaics - Generic Header

Fotovoltaiske kabler

Kabler til fornybar vekst

Fotovoltaiske kabler

EN - Products & Solution - Industries - Solar & Photovoltaics - Editorial Text Stories

En solskinnshistorie

Vi hjelper våre fornybare industripartnere å realisere prosjekter, til fordel for deres virksomhetet og fremtidige generasjoner. Som et resultat av vår satsing på innovasjon og bærekraft, tilbyr vi et komplett utvalg av førsteklasses fotovoltaiske kabelprodukter anerkjent i markedet for høy kvalitet, robusthet og lang levetid. Kablene er spesielt designet for DC-systemer ved høye temperaturer (opptil + 120 ° C) og under alle klimatiske forhold.

TECSUN-kabellinjen har vært på markedet siden 2003 og er et synonym for kvalitet, sikkerhet og pålitelighet. Over 1.000.000 km kabler produseres på konsernets fabrikker i Tyskland og installeres over hele verden under ulike klimatiske forhold.

NO - text - TECSUN

TECSUN kabelserie

Vår TECSUN familie er beregnet for bruk i fotovoltaiske strømforsyningssystemer som frie bevegelige, frittliggende fleksible kabler for et temperaturområde fra -40°C til +120°C og under alle miljøforhold.TECSUN kabler er suksessfullt presentert i markedet siden 2003, og er et synonym for kvalitet, sikkerhet og pålitelighet. Mer enn 1.000.000 km kabler er produsert i Tyskland og installert rundt om i verden under ulike klimatiske forhold uten å motta teknisk garantikrav.Prysmian TECSUN kabler er fullt kompatible med relevante industristandarder (dvs. EN 50618), og er anerkjent av TÜV, VDE og UL godkjenninger.

Alle Prysmian TECSUN kabler er ideelle for bruk i fotovoltaiske strømforsyningssystemer, både innendørs og / eller utendørs, i industri- og landbruksfelt, i utstyr med beskyttende isolasjon (Protecting Class II) og i eksplosjonsfarlige områder. De kan enten installeres fast, fritt suspendert eller forbli bevegelige. Montering i kabelbrett, rørledninger, på og innenfor vegger er også mulig.De tverrbundne LSOH-gummiforbindelsene, som brukes til isolasjon og ytre kappe, er mekanisk robuste og motstandsdyktige mot kjemikalier (som alkalisk, syre og ammoniakk). De kan tåle ekstreme klimatiske forhold, som lave og høye temperaturer (fra -40°C til +120°C), UV- og ozon-effekt og langvarig nedsenkning i vann.

NO - text - industri - Sol - TECSUN kabel serie

 


TECSUN (PV) H1Z2Z2-K
Designet og testet acc. til TÜV 2PfG 116908/2007, TÜV og VDE-sertifisert; egnet for en spenningsgrad på 1,5 kV DC (0,6 / 1 kV AC).
I henhold til intern test er TECSUN (PV) PV1-F egnet for direkte begravelse.


TECSUN (PV) PV1-F
Designet og testet acc. til TÜV 2PfG 116908/2007, TÜV og VDE-sertifisert; egnet for en spenningsgrad på 1,5 kV DC (0,6 / 1 kV AC).
I henhold til intern test er TECSUN (PV) PV1-F egnet for direkte begravelse.


TECSUN (PV) S3Z2Z2-K
IntercSammenkoblingskabel (for eksempel mellom sentral inverter og transformer), konstruert og testet acc. til EN 50618; egnet for en spenningshastighet på 1,8 / 3 kV AC.
I henhold til intern test er TECSUN (PV) S3Z2Z2-K egnet for direkte begravelse.


TECSUN DUO (PV)
TECSUN DUO (PV) er ment å forenkle installasjonsprosessen og kan produseres med to strømledere. Designet og testet acc. til TÜV 2PfG 116908/2007.


TECSUN (UL) PV1-F
Multi-Norm kabel, designet og testet acc. til TÜV 2PfG 116908/2007 og UL4703, TÜV VDE og UL-sertifisert; egnet for en spenningshastighet på 0,6 / 1 kV AC (600 V for UL).
TECSUN (UL) PV1-F PV-Wire er egnet for direkte begravelse som per UL 4703.


 

EN- Products & Solutions - Industries - Solar & Photovoltaic - Downloads

Downloads

TECSUN DUO

TECSUN (PV) PV1-F

PRYSMIAN PHOTOVOLTAIC CABLE CATALOGUE

10. TING DU BØR VIDE, FØR DU VELGER EN FOTOVOLTASIK KABEL

TECSUN H1Z2Z2-K