EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Generic Header

Vindmøllekabler

Totalleverandør av kabler til vindparker

Vindmøllekabler

EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Editorial Text Stories

Prysmian-konsernet har lang tradisjon for produksjon av spesialiserte gummikabler for tung industri, blant annet for kraner, gruver og tunneler, og for nisjer som vannforsyning, heiser og vindturbiner. De forskjellige kablene krever unike egenskaper i form av motstand mot fleksibilitet, ekstreme temperaturer, slitasje, olje og kjemikalier, brann og vann osv. Prysmian Group tilbyr et komplett utvalg av kabler, ferdige kabelsett og systemer, samt komponenter spesielt for vindturbinindustrien - både for tårnet, nacellen, inter-array og offshore-nettene.

Våre Windflex-kabler er torsjonsbestandige og forblir fleksible ved temperaturer fra +90 ° C til -40 ° C. Vi tilbyr også kabler med andre egenskaper som eksempelvis kabler som tåler temperaturer inntil 120 ° C,  , er ekstra flammehemmende, EMC-skrape, UL-listet eller UL-anerkjente versjoner. For å se vårt komplette utvalg av kabler, komponenter og tjenester for vindmølleindustrien, vennligst se gruppens nettside.

NO - new download acc. Industri - Vindmølle

Download

DRAKA WINDFLEX CABLE BROCHURE

DRAKA TOWERFLEX CABLE BROCHURE