Prysmian Group har vært ledende kabelleverandør til luftfartsindustrien siden 1960-tallet, da vår forgjenger, Fileca, leverte første generasjons Aerospace-kabler til Concorde-programmet. I dag fortsetter vi å bygge videre på denne prestisjefylte arven, med bruk av flere tiår med kunnskap og kompetanse, og tilby kabel- og trådløsninger av høy kvalitet til flyindustrien.
Våre kabler oppfyller et bredt spekter av krav i henhold til deres anvendelsesformål. Standardkabeltyper er for eksempel motstandsdyktige mot alvorlige mekaniske, elektriske, kjemiske og temperaturpåvirkninger. Alle produktene er også produsert med dimensjon og vektreduksjon i tankene og tilpasset markedets behov.
Kabler og tilbehør til belysning av rullebaner og rullebane
Med flere flyvninger og landinger hvert minutt, spiller primære og sekundære belysningssystemer en avgjørende rolle for å øke sikkerheten til piloter, mannskap, passasjerer og frakt. Prysmian-kabler og tilbehør sikrer kontinuerlig drift av disse belysningssystemene over rullebaner og rullebaner. Disse representerer et utfordrende miljø med store temperaturendringer, støt og vibrasjoner, samt avisning av væske og vann.
400 Hz kabler for statisk og fleksibel strømforsyning
Flyplasser rundt om i verden er standardisert når det gjelder elektriske kontakter, kabler og spenning, slik at fly fra hele verden kan opereres uansett hvor de lander. Prysmian 400 Hz kabler er spesialdesignet for strømforsyning av parkerte fly, men er også egnet for å levere datasystemer og radarstasjoner. Dette inkluderer både statisk installasjon i bygninger og i underjordiske kanaler, samt fleksibel forbindelse mellom fly, passasjerbroer, kleshengere og bygninger. Lufttilførselskabel leveres som en 6-polet støpt plugg med utskiftbar nese som beskytter og øker levetiden.
Sensorkabel for bagasjebelte
Prysmian PressLine er et unikt solid state system som gir kontinuerlig beskyttelse mot nødstopp selv for svært komplekse og allsidige industrianlegg. Systemet brukes til ulike bruksområder over hele verden, og har vist seg å være spesielt vellykket i bagasjebehandlingstransportsystemer. Den er basert på en patentert trykkfølsom kabel som kan installeres langs en rute på opptil 10 kilometer. En kontrollenhet overvåker kontinuerlig den trykkfølsomme kabelen og aktiveringen skjer ved trykk, bøyning eller trekking av kabelen. Deretter samvirker kontrollenheten med transportsystemets operasjon for å enten slå av systemet eller aktivere en alarm. Løsningen er allerede brukt over hele verden på flyplasser som Gatwick og Heathrow i Storbritannia, Cork og Dublin i Irland, samt i Dubai og Abu Dhabi i UAE.