NO - header - infra - Landstrømskabler

Landstrømskabler

Total leverandør av kabler for havneanlegg

Landstrømskabler

NO - text - infra - Ship to shore

Miljøvennlig infrastruktur er i økende grad i fokus og nullutslipp er fremtidens utfordring, som havoperatører må forplikte seg til. Antall cruiseskip som anløper til norske havner øker, og i 2019 forventes over 2163 cruiseskipe at anløpe med godt 3,24 millioner gjester.

Et cruiseskip brenner i gjennomsnitt 3000 liter bunkerolje per time når det er i havn. Og i tillegg gir det store mengder CO2, NOx og nanopartikler. Bare åtte timer med NOx-utslipp fra et stort cruiseskip ved kaien, tilsvarer den årlige utslipp på godt 700 personbiler.

Landskraft er strømforsyningen fra land til et skip som ligger ved kaien. Etablering av et kraftverk krever nye installasjoner både på land og på skip, og dette innebærer naturligvis kabler.
 

PANZERFLEX KABELSERIE

Prysmian kabler til landstrømsanlæg er samlet under navnet PANZERFLEX, som tilbyr flere viktige fordeler. Kablene våre følger - som hovedlinje - designforordningen gitt av DIN VDE standarder.

  • Høy varighet under konstante, alvorlige, bevegelige forhold
  • Fortinnede kobberledere gir lett loddeevne og korrosjonmotstand
  • Enkel stripping
  • Fremragende mekaniske og elektriske egenskaper
  • Ozonresistent
  • Ekstremt motstandsdyktig mot indusert vridning og korketrekker
  • Økt vertikal suspensjon og levetid på lederen
  • Utmerket motstand mot varme, olje, bensin, parafin og alkalier i begge alvorligeinnendørs og utendørs applikasjoner
  • Kort produksjonslengde tilgjengelighet

NO - download - Infra - Lanstrøm - Panzerflex

Downlaod

Prysmian Panzerflex Cable Catalogue

NO - picture - infra - Ship to shore